Luftqualitätssensoren
C7233 & C7263 Wandmontierter CO2-Sensor
Die Sensoren der Serien C7233 und C7263 sind eigenständige Kohlendioxidsensoren (CO2-Sensoren) zur Bestimmung des Lüftungsbedarfs mit HLK-Steuerungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Sensoren der Serien C7233 und C7263 sind eigenständige Kohlendioxidsensoren (CO2) zur Bestimmung der Lüftungsnotwendigkeit mit HLK-Steuerungen. Der C7233 misst die CO2-Konzentration in einem bewohnten Raum. Der C7263 misst die CO2-Konzentration und Temperatur im bewohnten Raum. Der C7233 und der C7263 werden in Belüftungssystemen verwendet, um die Menge an frischer Außenluft zu regeln, die zur Aufrechterhaltung akzeptabler CO2-Werte zugeführt wird, sowie zur optionalen Temperaturerfassung.
Features & Benefits:- Wandhalterung
- Ultrakompakte Größe und elegantes Design mit einfacher Reinigung durch glatte Frontmembran
- Optionen mit oder ohne weiße LED-Anzeige - alle Varianten haben eine rote LED-Benachrichtigung, die aktiviert wird, wenn der CO2-Gehalt den voreingestellten Schwellenwert überschreitet
- Analoger Ausgangsbereich ist wählbar 0/2-10 Vdc, 4-20mA und liefert ein genaues proportionales lineares Signal über den gesamten Messbereich 0-2000ppm
- Hochpräzise und zuverlässige Nicht-Dispersions-Infrarot-Technologie (NDIR) für die CO2-Messung
- Programmierbares SPST-Relais (1A@50VAC/24VDC)
- Optionaler Temperaturausgang (20K ohm NTC)
- IQ4
- Iqeco
Andere
- Brand
- Alerton
Andere
- Brand
- Alerton
- Brand : Alerton