/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Luftqualitätssensoren

    C7632 Fixed Output Carbon Dioxide (CO2) Sensor

    Auslaufmodell

    The C7632 CO2 Sensors offer a fixed 0-2000ppm & fixed 0-10Vdc output, measure CO2 concentration in ventilated spaces or ducts. Used in ventilation & AC systems to control the amount of outdoor air supplied.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The C7632 Sensor and Controller is a stand-alone carbon dioxide (CO2) sensor for use in determining ventilation necessity with heating ventilation and air conditioning (HVAC) controllers. The C7632 measures the CO2 concentration in the ventilated space or duct. The C7632 is used in HVAC systems to control the amount of fresh outdoor air supplied to maintain acceptable levels of CO2 in the space.

    Features & Benefits:
    • Non-Dispersion-Infrared (NDIR) technology used to measure carbon dioxide gas.
    • Special plated sensor provides long-term calibration stability.
    • Device provides voltage output based on CO2 levels.
    • Used for CO2 based ventilation control.
    • Automatic Background Calibration (ABC) algorithm based on long-term evaluation reduces required typical zero-drift check maintenance.
    • Fixed 0 to 10 Vdc from 0 to 2000 ppm. No adjustments are necessary.
    • Compatible with any controller requiring 0-10 Vdc input.
    Certifications:
    • CE
    • C7632B: Flammability Rating, UL94-5V
    • C7632A: NEMA1
    • C7632B: NEMA3