/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Kontaktsensoren

    Sash Sensors

    Auslaufmodell

    Phoenix Controls Sash Sensors detect a fume hood's sash position. Sensors can be configured to operate with the sash configurations found on most VAV fume hoods.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Phoenix Controls Sash Sensors detect a fume hood's sash position. Sensors can be configured to operate with the sash configurations found on most VAV fume hoods. The sash sensors are used together with a Phoenix Controls fume hood display (FHD) and airflow control valve to maintain a constant average face velocity at the sash opening. Phoenix Controls offers the following types of sash sensors: Vertical sash sensors / Horizontal sash sensors / Combinatioon sash sensors / Double-hung sash sensors / Triple-hung sash sensors/ Used in conjunction with our Fume Hood Displays (FHD's), the primary goals are to maintain a constant face velocity as the sash opening varies, and to provide information to the fume hood users as well as the facility management people as needed.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Phoenix Controls

    Andere

    • Brand
      • Phoenix Controls
    • Brand : Phoenix Controls