Kontaktsensoren
Surface Mounted Base for Screw-on Tappet Contact
Aufputzsockel für Schraubstößelkontakt eignen sich für besondere Anforderungen, bei denen eine Verdrahtung zwischen starren und beweglichen Teilen erforderlich ist.
NovaTime Erfassungssoftware ist die flexible und gleichzeitig einfach zu bedienende Software für die Personalzeiterfassung. Sie eignet sich ideal für alle Time Recording Terminals. NovaTime ist schnell installiert, konfiguriert und kann nach einer kurzen Einweisung intuitiv und komfortabel vom Benutzer bedient werden. NovaTime wächst mit der Größe des Unternehmens von 25 auf bis zu 10.000 Mitarbeiter.
Merkmale und Vorteile:- Softwarepaket für 1 bis zu 10.000 Mitarbeiter
- 32-Bit Software, läuft auf Windows Server 2003, XP, Vista, Server 2008/2012 (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 (32- und 64-Bit), Windows 10, Optional Linux für Datenbank (ZDB-Server)
- Bedienung der Software von zwei Workstations möglich (Erweiterung mit Option möglich)
- Online Abrechnung aller Buchungen und Korrekturen
- Option Erweitertes Statistikmodul
- Holiday Comfort Modul Option
- Handybuchungsoption per SMS