Kontaktsensoren
Surface Mounted Reed Contact
Aufputzgehäuse für Universal-Reedkontakte.
TouchCenter Plus Case Back Accessories sind dank hoher Einbautiefe für die Befestigung der vorderen Einheit inklusive Elektronik für LED, LED/LCD und Touch-Tastatur geeignet. Zur Erstellung individueller Farbschemata wird das Zubehör für die Gehäuserückseite mit den LED-Frontgeräten 013011, 013013, 013015, den LED/LCD-Frontgeräten 013021, 013023, 013025 und den Touch-Frontgeräten 013031, 013033, 013035 kombiniert. Das neu entwickelte grafische Bediengerät TouchCenter plus als Nachfolger von TouchCenter Tuxedo bietet einfache, schnelle und sichere Bedienbarkeit und eine intuitive Benutzeroberfläche. The TouchCenter plus for BUS-2 enables user's hazard detection system to be intuitively dialog managed.