/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Meldertestgerät

Vertex M

Bietet flexible 8 bis 24 Messstellen mithilfe einer kolorimetrischen Chemcassette®, der branchenweit zuverlässigsten Gasüberwachungstechnologie.

Überblick

Produktübersicht

Der Vertex M™ bietet ein kostengünstiges Verfahren zur Installation, Erweiterung oder Aufrüstung eines industriellen Gasüberwachungssystem für toxische Gase. Er kann mithilfe von drei Chemcassette-Analysegeräten oder einer Kombination aus einem Pyrolyse-Analysegerät und einem Chemcassette-Universal-Analysegerät für 8 bis 24 Messstellen konfiguriert werden. Der Vertex M™ wird in einem kleinen, platzsparenden Gehäuse geliefert und kann wahlweise mit 110 V oder 220 V gespeist werden. Er verwendet die industrieweit zuverlässigste Überwachungstechnologie für toxische Gase: Die kolorimetrische Chemcassette liefert durch Verfärbungen des Bandes einen physikalischen Nachweis für Gasaustritte.Der Vertex M lässt sich einfach in Werksautomationssysteme oder HMI integrieren, beispielsweise in der Halbleiter- und Photovoltaikindustrie, Nanotechnologie, Spezialchemie sowie in Laboren und anderen Hightech-Industrieumgebungen..Weitere Merkmale und Vorteile:.Kostengünstig.
  • EP-Bänder (90 Tage) ermöglichen eine längere Überwachungsdauer
  • Keine Kalibrierung und kein Durchflussausgleich erforderlich
  • Zusatzpumpe und internes Stromversorgungsmodul steigern die Verfügbarkeit
  • Die Software kann konfiguriert werden, ohne das Gerät auszuschalten
  • Messpunkte können bis zu 120 m vom Überwachungsgerät entfernt und mit mehreren Analysegeräten verbunden sein..
  • .

Bedienerfreundlich.

  • Touchscreen für einfachen Datenzugriff
  • Software-Updates über CD-ROM oder Netzwerk für alle Systemkomponenten
  • Bearbeitung des Konfigurationsprofils und Datenabfrage ohne Ausschalten des Geräts möglich
  • RFID-Tag zur Funkfrequenz-Identifizierung stellt sicher, dass Chemcassetten® in korrekt programmierte Analysegeräte installiert werden und schließt Bedienerfehler aus.
  • Online-Hilfesystem .
  • .

Sicherheit.

  • Mehrere Kennwortebenen
  • Ändern der Sicherheitseinstellungen ohne Ausschalten des Geräts .
  • .

Geringe Anschaffungs- und Betriebskosten.

  • Die kleinere Stellfläche und höhere Messstellendichte senken die Kosten pro Messstelle
  • Acht Messstellen pro Analysegerät reduzieren die Chemcassette®-Kosten
  • Systeme mit einer maximalen Anzahl von 24 Messstellen verursachen geringere Kosten pro Messstelle als andere kontinuierliche Überwachungssysteme.
  • Überwachung von bis zu drei Gasfamilien und über 40 Gasen durch ein einziges System
  • Verteilung der Probe auf mehrere Analysegeräte möglich .
  • .

Einfache Wartung.

  • Kostengünstige XP Chemcassetten® für bis zu drei Monate kontinuierlicher Überwachung
  • Vereinfachter Austausch von Chemcassetten® und automatische Überprüfung der Optik
  • Keine dynamische Kalibrierung erforderlich
  • Kein Durchflussausgleich
  • Einfacher Zugriff auf Analysegeräte, Pumpen, Stromversorgungen und Touchscreen vom vorderen Bedienfeld aus
  • Interaktives elektronisches Handbuch .
  • .

Moderne Kommunikationsfunktionen.

  • Integrierte konfigurierbare SPS mit 64 optionalen Relaiskontakten
  • Standard-OPC-Schnittstelle zur einfachen Integration in vorhandene Werksautomationssysteme oder HMI
  • Optional Ethernet/CIP-, LONWORKS®-, DeviceNetTM-, DF1Interface-, PROFIBUS-, Modbus Plus-, Modbus/TCP- oder ControlNet-Ausgänge erhältlich
  • .
Sortieren
Technischer Hinweis
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Handbücher und Anleitungen
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
1290-0066
alt
1290-0071
alt
1290-0072
alt
1290-0073
alt
1290-0074
alt
1290-0075
alt
1290-0076
alt
1290-0077
alt
1290-0078
alt
1290-0084
Image
SKU
Description
alt
1290-0066
alt
1290-0071
alt
1290-0072
alt
1290-0073
alt
1290-0074
alt
1290-0075
alt
1290-0076
alt
1290-0077
alt
1290-0078
alt
1290-0084