/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Flammenmelder

    Flammenmelder

    Auslaufmodell

    UniVario UV und IR³ Flammenmelder werden für die Erkennung von sich schnell entwickelnden Bränden mit Flammenbildung verwendet. Sie haben eine hohe Resistenz gegenüber Störgrößen wie Schweißflammen, Halogenstrahler oder Sonnenlicht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    UniVario Brandmelder werden für die Erkennung von sich schnell entwickelnden Bränden mit Flammenbildung verwendet. Der dreikanalige IR Brandmelder erreicht ein hohes Maß an Widerstand gegen Störvariablen über dreikanalige Infrarotauswertung. Optische Fenster der IR-Sensoren werden vollständig überwacht. Der Betriebs-, Fehler- und Brandstatus werden über LEDs am Melder angezeigt. Spannungsversorgung und -anschluss erfolgen direkt über die standardmäßige Melderzone am Esserbus-Transponder (Art.-Nr. 808623.10). Der Melder wird auch direkt über denselben Esserbus-Transponder zurückgesetzt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Direkte Anbindung und Spannungsversorgung über Standard-Meldergruppe am Esserbus-Transponder (Art.-Nr. 808623.10)
    • Montage und Ausrichtung des Sockels über die Halterung (Art.-Nr. 783312)
    • Hoher IP-Schutz für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
    • 3-Kanal Infrarot-Flammenmelder
    • Der Betriebs- und Fehlerstatus wird auf dem Melder angezeigt
    • Selbstüberwachung über interne Sensoren
    • Einfache Prüfung mit Magnet über integrierten Reedschalter
    Zertifizierungen:
    • EN54-10 VdS G 208131 & VdS G 211041
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER