/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Flammenmelder

    Ultraschneller UV / IR- Flammenmelder

    Auslaufmodell

    SharpEye 40/40-D-LB-AC Ultraschneller UV / IR- Flammenmelder

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ultraschneller UV / IR- Flammenmelder,

    Aluminium Zweikanal Ultraviolett / Infrarot Flammenmelder nach DIN EN 54-10,

    Erkennung von Bränden kohlenwasserstoffbasierter Brennstoffe und Gase bis zu 15 m und Wasserstoff bis zu 11 m,

    Funktionelle Sicherheit IEC61508,

    SIL3 kompatibel,

    mit kontinuierlichem Bilt in Test (BIT),

    beheizte Optik

    Merkmale und Vorteile:
    • Spektrale Empfindlichkeit: Ultraviolett zwischen 0,185 µm und 0,260 µm -
    • Spektrale Empfindlichkeit: Infrarot zwischen 2,5 µm und 3 µm -
    • Reaktionszeit : Typisch 5 Sekunden (28m)
    • - Hochgeschwindigkeitsreaktionszeit : 20 ms (3m)
    • - Explosionserkennung : 50 ms (10m)
    • - Empfindlichkeitsbereiche : 3 (für n-Heptan Flammengröße 0,1 m²)
    • - Erfassungsbereich : Horizontal: 100° Vertikal: 95°
    • - Betriebsspannung : 24 VDC (18 bis 32 VDC)
    • - Leistungsaufnahme : Betrieb 3 W, Alarm 4,2 W (9,6 W bei aktiver Sichtfensterheizung) -
    • 0-20 mA Stromschnittstelle mit definiertem Signalpegel für die Zustände Fehler, BIT, Betrieb, Störung und Alarm,
    • - RS 485 modbusschnittstelle für Inbetriebnahme und Wartung
    • - 3 potentialfreie Relais für Alarm, Störung und Hilfskontakt, max. 2 A bei 30 VDC
    • - Betriebstemperaturbereich : -60 °C bis +85 °C
    • - Kabelverschraubung : 2 x M25 x1,5mm ISO
    • - Schutzart : IP66 - Ausführung : Aluminium, Rot
    • - Abmessungen (B/H/T): ca. 100/117/155 mm
    • - Gewicht : 1,3 kg
    Zertifizierungen:
    • Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche : ATEX, IECEx
    • - Ex II 2GD
    • - Ex db eb IIC T4 Gb
    • - Ex tb IIIC T100 °C Db
    • VdS 2344:2014-07
    • VdS 2543:2021-03
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER