/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Durchflussschalter und -sensoren

    Freeze Stats (FS) Manual & Automatic with Relay

    Auslaufmodell

    Freeze Stats (FS) Manual & Automatic with Relays are designed for use on HVAC equipment that requires low-temperature cutout protection to prevent cooling coils from freezing.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Freeze Stats (FS) Manual & Automatic with Relays are designed for use on HVAC equipment that requires low-temperature cutout protection to prevent cooling coils from freezing. They should be mounted between the heating and cooling coils on the supply side of the fan unit. They respond to the lowest temperature sensed along any 1 foot section of the sensing element. The FS Series has manual and automatic reset versions, as well as, models that feature one or two sets of SPDT contacts. Numerous capillary lengths are also available.

    Certifications:
    • 2002/95/EC
    • CE