Durchflussschalter und -sensoren
Baureihe KSW Zur Überwachung des Durchflusses von flüssigen und leitungsgebundenen, gasförmigen Medien
Die kompakten Strömungswächter messen zuverlässig den Durchfluss von Flüssigkeiten und Gasen in Rohrleitungen und detektieren das Unterschreiten eines vordefinierten Schaltpunktes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Strömungswächter der Serie KSW messen zuverlässig den Durchfluss von Flüssigkeiten und Gasen in Rohrleitungen und erkennen das Unterschreiten eines vordefinierten Schaltpunktes. Die Empfindlichkeit und damit der Schaltpunkt kann mit einem Grob- und Feinpotentiometer sehr genau eingestellt werden. Der Schaltzustand wird durch eine gelbe LED angezeigt. Das Sensorelement muss sich in der Strömung befinden. Der Sensor ist einfach zu montieren und hat keine mechanisch bewegten Teile, die dem Verschleiß unterliegen. Er eignet sich besonders zur Überwachung von Kühl- und Heizkreisläufen mit bis zu 35% Glykol. Verhindert das Trockenlaufen von Pumpen. Diese Geräte werden in der chemischen Industrie zur Überwachung des Durchflusses von wässrigen Laugen und Basen eingesetzt. Voraussetzung für den Einsatz ist die Verträglichkeit mit dem Werkstoff 1.4305. Dank seiner robusten Bauweise eignet sich der Sensor für leicht verschmutzte, aber auch für aggressive Medien, sofern der Werkstoff verträglich ist. Am Sensor anhaftende Schwebstoffe können isolierend wirken und so das Messergebnis und damit den definierten Schaltpunkt beeinflussen, daher ist es ratsam, Verschmutzungen bei routinemäßigen Wartungsarbeiten zu entfernen.
Andere
- Brand
- FEMA
Andere
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA