/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchflussschalter und -sensoren

    SWL Luftstromüberwachung

    Auslaufmodell

    Der Sensor SLF... kann in Kombination mit einem Auswertegerät ASL... zur Überwachung der Luftströmung (z.B. in Klimaanlagen) eingesetzt werden. Der Schaltpunkt ist einstellbar.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    "Der SLF-Sensor kann in Kombination mit einem Auswertegerät ASL... zur Überwachung der Strömung in der Luft (z.B. in Klimaanlagen) eingesetzt werden. Der Schaltpunkt ist einstellbar. Während des Anfahrens des Ventilators ist der Einschaltbypass aktiv. Die Bypass-Dauer (2 - 60 s) ist einstellbar. Die Luftstromwächter arbeiten nach dem kalorimetrischen Prinzip. Ein Thermistor wird aufgeheizt. Da der strömenden Luft Wärme entzogen wird, ändert sich der Widerstand des Thermistors. Die Änderung des Widerstands wird ausgewertet. Da der Widerstand auch von der Temperatur des Mediums abhängt, muss die Differenz durch einen zweiten Thermistor ermittelt werden. Die Differenz wird kompensiert und so der Schaltpunkt stabil gehalten. Am Sensor anhaftende Schwebstoffe können isolierend wirken und so das Messergebnis und damit den definierten Schaltpunkt beeinflussen. Daher ist es ratsam, bei routinemäßigen Wartungsarbeiten eventuelle Verschmutzungen zu entfernen."
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • FEMA

    Andere

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA