/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Thermomaximalmelder, 90 °C, Klasse C

    Auslaufmodell

    Die Thermodifferentialmelder bestehen aus einer Sonde und einer elektronischen Schaltung zur Vorbehandlung des vom Wandler erzeugten Signals.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Anstiegsgeschwindigkeit der Wärmemelder beinhaltet eine elektronische Schaltung, die eine präzise Messung der Sonde erzeugt. Die SMD-Technologie hat die Elektronikplatine auf die Mindestgröße reduziert. Dies ist so in die Messsonde integriert. Diese Melder wurden gemäß den europäischen Normen EN 54 und ATEX für explosionsgeschützte Modelle entwickelt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kurzschlusstrennglieder
    • Entspricht der EMV-Richtlinie
    • Störfest gegenüber elektromagnetischen Störungen
    • Hohe Zuverlässigkeit: Selbstdiagnoseverfahren
    • Programmierbare Leuchtdiode für Statusanzeigen
    • Zwei-Draht-Technologie
    • Geringer Verbrauch
    • Temperaturstufen einstellbar von -20 °C bis 110 °C
    Zertifizierungen:
    • ATEX II 2G Ex d IIC T6
    • EN 54-5 CPR