/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lichtsensoren

    LED-Flutlicht mit Sensor 14,8 W, Steinel

    Auslaufmodell

    LED-Flutlicht mit Sensor ist ideal für Einfahrten, Innenhöfe, Gärten und Veranden

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Zeiterfassungsterminal von Honeywell Security ist für den Einsatz in Zeiterfassungssystemen jeder Größe geeignet. Die Kommunikation des Zeiterfassungsterminals erfolgt über das ESSER 9Bit-Protokoll im RS-485-Modus oder das DIN-Protokoll über TCP/IP im Ethernet-Modus, was es zu einem attraktiven Intranet-Buchungs- und Informationsterminal macht.

    Das große grafische LCD-Display mit 240 x 128 Pixeln ermöglicht eine übersichtliche Darstellung der Anzeige und des Bedienfeldes mit der Möglichkeit, maximal 200 Konten abzufragen. Durch den serienmäßigen großen Speicherausbau und die auf der Webseite verfügbare Intelligenz ist das Terminal für den Offline- und Online-Betrieb gleichermaßen geeignet.