Bewegungsmelder
Viewguard Passive Infrared Sensor
Viewguard Passive Infrared Sensor eignen sich für Einbruchalarmanlagen mit BUS-2/BUS-1- oder herkömmlicher Verbindungstechnik und sind mit oder ohne Abdecküberwachung erhältlich.
Viewguard Passive Infrared Sensor eignen sich für Einbruchalarmanlagen mit BUS-2/BUS-1- oder herkömmlicher Verbindungstechnik und sind mit oder ohne Abdecküberwachung erhältlich. Es sind Bewegungsmelder, die auf dem Passiv-Infrarotprinzip basieren. Die Detektoren können ggf. vor Ort mit separat erhältlichem Zubehör auf Langstrecken- oder Vorhangoptik nachgerüstet werden.
Merkmale und Vorteile:- Abdecküberwachung
- (nur AM-Detektoren) Erkennt Abdecken, Besprühen oder Bekleben mit Folie
- LED-Anzeige
- Klar angeordnete Betriebszustandsanzeige mit zwei LEDs. Walktest-Anzeige
- FAI-Logik
- (Erstalarmanzeige (First Alarm Indication), Typen) Der zuerst ausgelöste Detektor kann mit Hilfe der LED-Anzeige erkannt werden
- Walktest-Funktion
- Zur einfachen Prüfung der Funktion und des Erkennungsbereichs
- EN 50131-1
- EN 50131-2-2, Klasse 3 SES-EMA-RL-T2:2010-08
Andere
Verkaufsblatt
Broschüre
Datenblatt
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account