Bewegungsmelder
Viewguard PIR Motion Detector
Viewguard PIR Motion Detectors sind Bewegungsmelder, die nach dem passiven Infrarot-Prinzip arbeiten. Zur kontinuierlichen Erkennung hat der Detektor eine hochwertige Spiegeloptik. Die Serienausführung enthält einen Spiegel für die Oberflächenoptik.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Viewguard PIR Motion Detectors sind Bewegungsmelder, die nach dem passiven Infrarot-Prinzip arbeiten
Zur kontinuierlichen Erkennung ist der Detektor mit einer hochwertigen Spiegeloptik ausgestattet. Die Serienausführung wird mit einem Spiegel für die Oberflächenoptik geliefert. Auf Anfrage können die Detektoren vor Ort auf Verlaufs- oder Vorhangoptik aufgerüstet werden, indem einzeln verfügbares Zubehör integriert wird.
Die Detektoren eignen sich für Zentralen zum Erkennen von Eindringversuchen, die mit BUS-2- oder BUS-1-Technologie oder herkömmlicher Anschlusstechnik ausgestattet sind und sind mit oder ohne Abdecküberwachung (Anti-Masking) erhältlich.
Merkmale und Vorteile:- Abdecküberwachungsfunktion
- LED-Anzeige
- EMK-Logik
- Gehtest-Funktion
- VdS Klasse B
- EN 50131-1 und EN 50131-2-2, Klasse 2
- SES-EMA-RL-T2:2010-08