/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    O2T Multisensormelder IQ8Quad

    Multisensormelder mit zwei integrierten optischen Rauchsensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermomeldersensor Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten.

    Übersicht

    Multisensormelder mit zwei integrierten optischen Rauchsensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermomeldersensor Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, beispielsweise durch Wasserdampf oder Staub.

    Durch die hervorragenden Detektionseigenschaften ist der Melder auch in der Lage, die in der Normenreihe EN 54 beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen.Der O²T Multisensormelder ist auch für höhere Anwendungstemperatur bis +65 °C geeignet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Automatische Prozessanalogbrandmelder (PAM) mit höchster Zuverlässigkeit für Objekte mit
    • mittlerer bis höchster Wertkonzentration.
    • Leistungsmerkmale der Melderserie IQ8Quad:
    • Optimal abgestimmt auf das System 8000, IQ8Control und FlexES Control
    • Mit Multisensordetektoren für die Erkennung aller Brände selbst unter schwierigsten
    • Betriebsbedingungen
    • Melder mit und ohne Leitungstrenner
    • Frei wählbare Installation:
    • Verdrahtung in Ring-/Stichleitungskombination
    • Mit maximaler Melderanzahl für bis zu 3.500 m Kabellänge ( I-Y(St)Yn x 2 x 0,8 mm )
    • Bis zu 127 Melder und Meldergruppen je Ringbusinstallation
    • Freie Verdrahtung von Anzeige und Steuerelementen mit softwaremäßiger Funktionszuordnung
    • Bis zu 32 Melder pro Meldergruppe
    • Unterstützung bei der Inbetriebnahme:
    • Wahlweise automatische oder interaktive Melder-Adressvergabe
    • Feste Adresszuordnung zum Melderort auch nach Melderaustausch oder Erweiterung
    • Zentrale Lokalisierung von Drahtbruch und Kurzschluss im Melderleitungsnetz
    • Melder-LED für Alarmanzeige und als Identifikationsanzeige im Service
    • Anpassung an wechselnde Betriebszustände
    • Separate grüne Betriebs-LED
    • Einzelabschaltung eines Melders oder einer Meldergruppe
    • Einzelabschaltung eines oder mehrerer Meldersensoren innerhalb eines Multisensormelders,
    • manuell oder tageszeitabhängig schaltbar
    • Automatische Anpassung an variierende Umwelteinflüsse:
    • Kompensation der Änderung von Luftdruck, Feuchtigkeit, Gaskonzentration nach dem
    • Doppelkammer-Messprinzip
    • Elektronische Kompensation von Langzeiteinflüssen bei Verschmutzung oder Alterung
    • Zuverlässige Detektion:
    • Gleichmäßige Ansprechempfindlichkeit des Melders bei unterschiedlichen Brandarten der
    • Multisensormelder
    • Großer Abstand zwischen Signal- und Störungsgrößen durch spezielles Sensor- und
    • Elektronikdesign zur Unterdrückung elektromagnetischer Einflüsse
    • Zuverlässige Täuschungsalarmunterdrückung:
    • Hohe Täuschungsalarmsicherheit durch zeitliche Auswertung unterschiedlicher Sensorkriterien
    • Ausgrenzung nicht brandtypischer Signalverläufe durch spezielle Filteralgorithmen
    • Automatische Selbstüberwachung der Melderelektronik
    • Aufrechterhaltung der Leitungsüberwachung im Kurzschlussfall durch Abtrennen eines
    • Leitungssegments
    • Automatische Selbstüberwachung der Sensoren auf Funktion und Zustand
    • Erhöhte Betriebssicherheit:
    • Kurzschluss- und Unterbrechungstoleranz
    • Alarmentscheidung direkt im Melder und Weiterleitung der Alarme auch bei Ausfall sogenannter
    • konzentrierter Verarbeitungsknoten
    • Fail-safe-Schaltung bei Ausfall der Kommunikation
    • Wartung:
    • Kennzeichnung der Thermomelder durch einen schwarzen Ring auf dem Lichtleitteller
    • Kennzeichnung des Multisensor-Gasmelders durch einen goldenen Ring
    • Betriebsstunden-, Alarm- und Störungszähler in jedem Melder
    • Automatische, zyklische Leitungsnetzüberwachung
    • Vollständige Zustandserkennung über die Zentrale möglich
    • Mit Standard-Service-PC und über Feldbusinterface Betriebsdatenabfrage aller Melder eines
    • Netzwerks auch ohne angeschlossene Brandmelderzentrale
    • Umfangreiches Zubehör:
    • Standardsockel, Relaissockel und Funksockel
    • Sockeladapter für Deckeneinbau
    • Staubschutzkappen optional für Brandmelder und Meldersockel
    • Bausatz für abgehängte Montage
    Zertifizierungen:
    • EN 54-7 /-5 B /-17:2005
    • CEA 4021
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Esser

    Andere

    • Brand
      • Esser
    • Brand : Esser
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    802374
    O2T Multisensormelder IQ8Quad
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-802171-primaryimage
    802374
    O2T Multisensormelder IQ8Quad
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-802171-primaryimage
    802374.BLACK
    O2T Multisensormelder IQ8Quad, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-802374-black
    802374.BLACK
    O2T Multisensormelder IQ8Quad, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-802374-black
    802374.F.RAL
    O2T Multisensor-Brandmelder IQ8Quad mit Isolator, FR – Individuelle RAL-Lackierung; Keine Rückgabe
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hba-fire-802xxx-ral-v2
    802374.F.RAL
    O2T Multisensor-Brandmelder IQ8Quad mit Isolator, FR – Individuelle RAL-Lackierung; Keine Rückgabe
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hba-fire-802xxx-ral-v2
    802374.RAL
    O2T Multisensor-Brandmelder IQ8Quad mit Isolator – Individuelle RAL-Lackierung; Keine Rückgabe
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hba-fire-802xxx-ral-v2
    802374.RAL
    O2T Multisensor-Brandmelder IQ8Quad mit Isolator – Individuelle RAL-Lackierung; Keine Rückgabe
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hba-fire-802xxx-ral-v2
    803374
    O2T Multisensormelder IQ8Quad ohne Leitungstrenner
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-802374-esser-automatic-intelligent-detector-primaryimage-1
    803374
    O2T Multisensormelder IQ8Quad ohne Leitungstrenner
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-802374-esser-automatic-intelligent-detector-primaryimage-1
    BUNDLE-O2T-DE
    Bündel 802374 + 805590
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-bundle-o2t-de
    BUNDLE-O2T-DE
    Bündel 802374 + 805590
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-bundle-o2t-de