/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    OTblue Multisensormelder ES Detect

    Multisensormelder mit integriertem optischen Rauch- und Wärmesensor. Die optische Messkammer ist mit einer neuartigen Sensorik ausgestattet, welche die Detektion von offenen Bränden, Schwelbränden und Bränden mit hoher Wärmeentwicklung ermöglicht.

    Übersicht

    Multisensormelder mit integriertem optischen Rauch- und Wärmesensor. Die optische Messkammer ist mit einer neuartigen Sensorik ausgestattet, welche die Detektion von offenen Bränden, Schwelbränden und Bränden mit hoher Wärmeentwicklung ermöglicht.

    Durch diese Detektionseigenschaften, insbesondere bei offenen Bränden, wird der klassische Ionisationsmelder ersetzt. Hierdurch ist der Melder auch in der Lage, die in der Normenreihe EN 54 beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen..

    Der OTblue Multisensor ist ein Prozessanalogmelder mit zeitlicher Signalanalyse, gewichteter Verknüpfung der Sensordaten, dezentraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, automatischer Umweltanpassung, Alarm- und Betriebsdatenspeicherung und Alarmanzeige.

    Eine Melderparallelanzeige ist zusätzlich anschließbar.

    Merkmale und Vorteile:
    • System Nutzen:
    • Optimal abgestimmt auf die BMZ ES Line.
    • Mit Multisensordetektoren für die Erkennung aller Brände selbst unter schwierigsten Betriebsbedingungen
    • Bis zu 30 Melder pro Meldergruppe.
    • Zuverlässige Detektion:
    • Gleichmäßige Ansprechempfindlichkeit unterschiedlichen Brandarten
    • Großer Abstand zwischen Signal- und Störungsgrößen durch spezielles Sensor- und Elektronikdesign zur Unterdrückung elektromagnetischer Einflüsse
    • Automatische Anpassung an variierende Umwelteinflüsse
    • Elektronische Kompensation von Langzeiteinflüssen bei Verschmutzung oder Alterung
    • Zuverlässige Täuschungsalarmunterdrückung:
    • Hohe Täuschungsalarmsicherheit durch zeitliche Auswertung unterschiedlicher Sensorkriterien
    • Ausgrenzung nicht brandtypischer Signalverläufe durch spezielle Filteralgorithmen
    • Automatische Selbstüberwachung der Melderelektronik
    • Automatische Selbstüberwachung der Sensoren auf Funktion und Zustand
    • Wartung:
    • Kennzeichnung der Thermomelder durch einen schwarzen Ring auf dem Lichtleitteller
    • Betriebsstunden-, Alarm- und Störungszähler in jedem Melder integriert
    • Mit Standard-Service-PC und über Feldbusinterface Betriebsdatenabfrage aller Melder einer Gruppe
    • Melder-LED für Alarmanzeige und als Identifikationsanzeige im Service (bei Wartung mit tools 8000)
    • Umfangreiches Zubehör:
    • Standardsockel und Relaissockel
    • Sockeladapter für Deckeneinbau
    • Staubschutzkappen optional für Brandmelder und Meldersockel
    • Bausatz für abgehängte Montage
    Zertifizierungen:
    • EN 54-7/-5 A2, CEA 4021
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Esser

    Andere

    • Brand
      • Esser
    • Brand : Esser
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    800375
    OTblue Multisensormelder ES Detect
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-800371-optical-smoke-detector-es-detect-primaryimage
    800375
    OTblue Multisensormelder ES Detect
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-800371-optical-smoke-detector-es-detect-primaryimage