/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    SMART4 Multi-Criteria Fire Sensor

    Auslaufmodell

    Der SMART4 kombiniert 4 separate Sensorelemente, um als eine Einheit zu agieren. CO-Sensorik (mit EC-Technologie) zur Überwachung von CO-Produkten aus einem schwelenden Feuer, IR-Sensorik zur Messung von Umgebungslicht und Flammensignaturen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der SMART4 kombiniert 4 separate Sensorelemente, um als eine Einheit zu agieren. CO-Sensorik (mit EC-Technologie) zur Überwachung von CO-Produkten aus einem schwelenden Feuer, IR-Sensorik zur Messung von Umgebungslicht und Flammensignaturen, optische Rauchmeldungen und Hitzemeldungen.

    SMART4 passt das Erkennungsprofil der Vorrichtung als Reaktion auf den Eingang der Sensoren dynamisch an. Es arbeitet normalerweise auf einem hohen Immunitätsniveau und ändert sich, um für Brände sehr empfindlich zu werden, wenn Feuereigenschaften wahrgenommen werden. Auf diese Weise werden vorübergehende Belästigungen überwacht und ignoriert, was eine außergewöhnliche Falschalarmimmunität und eine ausgezeichnete Branderkennung bietet. Wärmemelder für hohe Temperaturen Herkömmliche Ausrüstung Herkömmlicher Melder.

    Merkmale und Vorteile:
    • Twin LED Anzeigen bieten 360° Sichtbarkeit
    • Breiter Temperaturbereich
    • Eingebauter Prüfschalter
    • Stabile Kommunikation mit hoher Störfestigkeit
    Zertifizierungen:
    • ISO9001:1994
    • LPCB
    • UKAS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER