/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Anwesenheitssensoren

    LightSpot HD Präsenzmelder mit Schaltausgang 6A, Einbauversion

    Auslaufmodell

    LightSpot HD Schaltsensor – Einbauversion Betriebsspannung 230 V +/- 15%, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A Mit OneSwitch™ Tastereingang

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    LightSpot HD Schaltsensor – Einbauversion

    Betriebsspannung 230 V +/- 15%, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A

    Mit OneSwitch™ Tastereingang

    Merkmale und Vorteile:
    • Technologie: PIR
    • Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe)
    • Maximale Montagehöhe: 3,5 m
    • Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW
    • Belastbarkeit Relais: 6 A, max. Einschaltstrom 80 A
    • Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C
    • Lagertemperatur: -20 °C-80 °C
    • Luftfeuchtigkeit: 20%-80% nicht kondensierend
    • Gewicht: 140 g
    • Einbauöffnung: Ø 73 mm
    • Gesamt-Abmessungen: Ø 73 mm x 92,6 mm (sichtbarer Teil: H 17,6 mm, Ø 87 mm)
    • Material: Flammwidrig PC/ABS
    • IP-Schutzart: IP4X
    • Konformität: EMC: 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EC, RoHS: 2011/65/EU
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls
    • Brand : Honeywell Lighting Controls