/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Partikelzähler

    C7363 Partikelsensor

    Auslaufmodell

    Der Feinstaubsensor C7363 verwendet einen optischen Sensor, der auf dem Prinzip der Laserstreuung basiert, und verfügt über eine innovative Technologie zur Verschmutzungsresistenz, um hochpräzise und zuverlässige Feinstaubmessungen durchzuführen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Feinstaubsensor C7363 verwendet einen optischen Sensor, der auf dem Prinzip der Laserstreuung basiert und über eine innovative Technologie zur Kontaminationsresistenz verfügt, um hochgenaue und zuverlässige PM-Messungen durchzuführen. Der Sensor misst kontinuierlich Partikel der Größen PM1.0, PM2.5, PM4.0 oder PM10. Der Sensor bietet langfristige Zuverlässigkeit und hochauflösende Partikelgrößengruppierung für die Erkennung von Umweltstaub und anderen Partikeln.

    Merkmale und Vorteile:
    • Sensor mit Laser-Streuverfahren
    • Erkennung von Umweltstäuben und anderen Partikeln
    • Hochgenaue und zuverlässige PM-Messungen
    • Wählbares PM1.0, PM2.5, PM4.0 oder PM10
    • 4-20 mA, 0-5 Vdc oder 0-10 Vdc Signal
    • Internes Menü für einfaches Setup
    Zertifizierungen:
    • CE
    • MCERTS
    • RoHS
    • FCC
    • ICES
    • Prop65