/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Partikelzähler

    VOC Plus Temperatur-LoraWAN-Sensor

    VOC-R720E ist ein drahtloses Kommunikationsgerät zur Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und FCKW.

    Übersicht

    VOC-R720E ist ein drahtloses Kommunikationsgerät, das Temperatur, Luftfeuchtigkeit und TVOC misst. TVOC bezieht sich auf alle organischen gasförmigen Substanzen in einem Raum und bezieht sich im Allgemeinen auf die flüchtigen organischen Substanzen in Innenräumen. TVOC ist auch die schwerwiegendste der drei Arten von Verunreinigungen, die die Luftqualität in Innenräumen beeinträchtigen. Das VOC-R720E kann den TVOC-Konzentrationswert ermitteln und die ermittelten Daten über das drahtlose Netzwerk zur Anzeige an andere Geräte übertragen. Zu den Anwendungen gehören die TVOC-Erkennung in Gebäuden, im Transportwesen, an Verbrennungsanlagen und anderen Orten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Integriert mit SaMBa
    • 2 ER14505-Lithiumbatterien (3,6 V / Abschnitt) parallel geschaltet
    • Erkennung der TVOC-Konzentration
    • Erkennung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
    • Kompatibel mit LoRaWAN Klasse A
    • Frequenzsprung-Spreizspektrum (FHSS)
    • Konfigurationsparameter können über die Small and Medium Building Administrator-Plattform konfiguriert werden, Daten können ausgelesen und Alarme über ein mobiles Gerät eingestellt werden
    • Geringer Stromverbrauch und lange Batterielebensdauer
    Zertifizierungen:
    • UL