/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    DCM/DNM Druckschalter und Druckwächter für Überdruck

    Dieser universelle Druckschalter kann im allgemeinen Maschinenbau und in der Druckmaschinenindustrie sowie in der Pneumatik und Hydraulik eingesetzt werden.

    Übersicht
    DCM/DNM Druckschalter und Druckwächter für Überdruck sind universelle Druckschalter, die im allgemeinen Maschinenbau und in der Druckmaschinenindustrie sowie in der Pneumatik und Hydraulik eingesetzt werden können. Er verfügt über ein robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12. Die Schaltdifferenz ist bei DCM und Typen nicht einstellbar. Bei den DCMV-Typen ist die Schaltdifferenz von außen mit einem Schraubendreher einstellbar. Merkmale und Vorteile: -Die DCM-Baureihe ist auf fallenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht. Der Rückschaltpunkt liegt um den Betrag der Schaltdifferenz höher.-Balgtechnik-Weite DruckbereicheZertifizierungen:SIL 2 nach IEC 61508-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Brand : CentraLine|FEMA
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in