Druckschalter und Sensoren
Differential Pressure Switch der Serie DDCM6
Die Differential Pressure Switch der Serie DDCM6 eignen sich zur Betreuung und zur Regelung von Differenz-Druckbeaufschlagungen, Durchflussüberwachung und zur automatischen Regelung von Filtersystemen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
DDCM6 Series Differential Pressure Switches eignen sich zur Betreuung und zur Regelung von Differenz-Druckbeaufschlagungen, Durchflussüberwachung und zur automatischen Regelung von Filtersystemen. Ein Doppelkammersystem mit Edelstahlfederkörper oder Perbunan-Membran erkennt den Unterschied zwischen den beiden angewandten Drücken.
Der gewünschte Schaltdruck ist innerhalb der in der Produktübersicht genannten Bereiche kontinuierlich einstellbar. Alle Differenzdruckmonitore können auch im Vakuumbereich verwendet werden. Das Schaltdifferenzial ist nicht einstellbar.
Zertifizierungen:- IEC 61508-2