/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    Druckschalter der Serie DNS025

    Auslaufmodell

    Pressure Switch der Serie DNS025 eignen sich zur Betreuung und Regelung von Drücken in chemischen Anlagen, in der Verfahrenstechnik und in jeder Situation, in der der Druck aggressiver Flüssigkeiten und Gase überwacht werden muss.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DNS025 Series Pressure Switches eignen sich zur Betreuung und Regelung von Drücken in chemischen Anlagen, in der Verfahrenstechnik und in jeder Situation, in der der Druck aggressiver Flüssigkeiten und Gase überwacht werden muss.

    Alle Komponenten des Sensorsystems sind aus hochwertigem Edelstahl (1.4571) und nach den neuesten Methoden ohne Schweißzusätze gefertigt. Der Drucksensor ist ohne Dichtung plasmageschweißt.

    Zertifizierungen:
    • IEC 61508-2