/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    DNS/VNS Druck- und Vakuumschalter mit Sensoren aus Edelstahl, rostfrei (1.4571)

    Auslaufmodell

    Druckschalter der DNS-Baureihe eignen sich zur Überwachung und Steuerung von Drücken in chemischen Anlagen, der Verfahrenstechnik und überall dort, wo der Druck von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen überwacht werden muss.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    DNS/VNS Druck- und Vakuumschalter mit Edelstahlsensoren (1.4571) eignen sich zur Überwachung und Steuerung von Drücken in chemischen Anlagen, in der Verfahrenstechnik und überall dort, wo der Druck von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen überwacht werden muss. Alle Komponenten des Sensorsystems sind aus hochwertigem Edelstahl (1.4571) gefertigt und nach modernsten Verfahren ohne Zusatzwerkstoffe geschweißt. Der Drucksensor ist dichtungsfrei plasmageschweißt. Er verfügt über ein robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12. Die Schaltdifferenz ist bei den Typen DNS/VNS - 201 nicht einstellbar. Die Schaltdifferenz ist bei den Typen DNS/VNS - 203 einstellbar. Bei den Typen DNS/VNS - 351 handelt es sich um Chemieversionen (Schaltgehäuse mit Chemikalienschutz) und die Hysterese ist bei diesen Typen nicht einstellbar. Merkmale und Vorteile: -Die Baureihen DNS und VNS sind für fallenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht. Der Rückschaltpunkt liegt um den Betrag der Schaltdifferenz höher.-Hochwertige Edelstahlkomponenten des Sensorsystems Zertifizierungen: -SIL2 nach IEC 61508-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Overall Width
      • 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Regulatory Approvals
      • SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • Overpressure/Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With
      • Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection
      • Plug DIN EN 175301
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Andere

    • Overall Width
      • 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Regulatory Approvals
      • SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • Overpressure/Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With
      • Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection
      • Plug DIN EN 175301
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Overall Width : 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature : -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Regulatory Approvals : SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type : Overpressure Relative|Overpressure/Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Mounting Type : Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With : Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection : Plug DIN EN 175301
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in