Druckschalter und Sensoren
Pressure Monitor der DWR-Serie, einstellbar
Honeywell bietet einstellbare Pressure Monitors der Serie DWR, die für die Überdrucküberwachung von Dampf, Heißwasser, brennbaren Gasen und flüssigen Kraftstoffen konzipiert sind
Honeywell bietet DWR Pressure Monitors, die als Pressure Monitor oder Druckbegrenzer für Brenngase, Flüssigbrennstoffe und Dampfsysteme geeignet sind. DWR Pressure Monitors überwachen Höchst- und Mindestdruck. Dieser Pressure Switch besonderer Bauart wurde mit 2 Millionen Betriebszyklen geprüft. TÜV- und DVGW-getestet. Er besteht aus einem robusten Gehäuse (200) aus seewasserbeständigem Aluminiumguss.
Zertifizierungen:- DIN EN 12952-11 and DIN EN 12953-9:2007
- ID 0000035004 according DIN EN 764-7:2002 and DIN EN 13611:2008
- CE-0085CL0343 according to DIN EN 1854, Issue 07.2006
- 01 202 931-B-11-0003 according Directive 97/23 EC
- IBExU12ATEX1040 according ATEX 2014/34/EU
- IECEx IBE 14.0077
- SIL2 according IEC 61508-02