/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    pressure switches and sensors

    Ex-DNS / Ex-VNS Druckschalter und Vakuumschalter mit Sensoren aus Edelstahl, rostfrei

    Auslaufmodell

    Druckschalter der Baureihe DNS eignen sich zur Überwachung und Steuerung von Drücken in chemischen Anlagen, in der Verfahrenstechnik und überall dort, wo der Druck von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen überwacht werden muss.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Ex-DNS / Ex-VNS Druckschalter und Vakuumschalter mit Edelstahlsensoren (1.4571) eignen sich zur Überwachung und Steuerung von Drücken in chemischen Anlagen, der Verfahrenstechnik und überall dort, wo der Druck von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen überwacht werden muss. Alle Komponenten des Sensorsystems sind aus hochwertigem Edelstahl (1.4571) gefertigt und nach modernsten Verfahren ohne Zusatzwerkstoffe geschweißt. Der Drucksensor ist dichtungsfrei plasmageschweißt. Er wird mit einem robusten Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminiumdruckguss GD Al Si 12 geliefert. Das Aluminiumdruckgussgehäuse in GD Al Si ist chromatiert und mit widerstandsfähigem Kunststoff einbrennlackiert. Korrosionstests mit 3%iger Kochsalzlösung und 30 Temperaturwechseln von +10 bis +80°C zeigten nach 20 Tagen keine Oberflächenveränderungen.Bei Ex-DNS /Ex-VNS ist die Schaltdifferenz nicht einstellbar. Merkmale und Vorteile:-Die Baureihen Ex-DNS und Ex-VNS sind für fallenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbareSchaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht. Der Rückschaltpunkt liegt um den Betrag der Schaltdifferenz höher.Zertifizierungen: -IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU-IECEx IBE 14.0077-SIL2 nach IEC 61508-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Switching Differential
      • 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Andere

    • Switching Differential
      • 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Switching Differential : 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten