/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    Ex-VCM / Ex-VNM Unterdruckschalter

    Auslaufmodell

    FEMA-Unterdruckschalter erfassen die Druckdifferenz zum Atmosphärendruck. Der Bezugspunkt "Null" auf der Skala des Gerätes entspricht dem jeweiligen atmosphärischen Druck.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ex-VCM / Ex-VNM Unterdruckschalter erfassen die Druckdifferenz zum Atmosphärendruck. Alle Angaben zu den Schaltdruckbereichen und damit auch die Skalenteilungen an den Schaltgeräten sind als Druckdifferenz zwischen dem jeweiligen Atmosphärendruck und dem eingestellten Schaltdruck zu verstehen. Der Bezugspunkt "Null" auf der Skala des Gerätes entspricht dem jeweiligen Atmosphärendruck. Es verfügt über ein robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12.

    Features & Benefits:
    • Die Baureihen Ex-VCM und Ex-VNM sind für fallenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht. Der Rückschaltpunkt liegt um den Betrag der Schaltdifferenz höher.
    Certifications:
    • SIL2 nach IEC 61508-2-IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU-IECEx IBE 14.0077
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • FEMA

    Andere

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA