/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Schock- und Schwingungssensoren

    Electronic Vibration Detector

    Auslaufmodell

    Der Electronic Vibration Detector eignet sich zur Durchbruchsüberwachung von Glasflächen in Fenstern und Türen. Er kann auf Glas verwendet werden, das nicht mit passiven Glasbruchsensoren überwacht werden kann.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Electronic Vibration Detector eignet sich zur Durchbruchsüberwachung von Glasflächen in Fenstern und Türen. Er kann auf Glas verwendet werden, das nicht mit passiven Glasbruchsensoren überwacht werden kann, wie z.B. auf Strukturglas, Verbundwerkstoffe, kugelsicherem Glas, Glas mit Drahteinlage und Verbundglas.

    Die Beschleunigung von Massen durch Kraftanwendung wird von einem Piezo-Element empfangen, das sie in elektrisch messbare Variablen umwandelt. Dieser Detektor zeichnet sich durch einstellbare Empfindlichkeit und hohe Störsicherheit aus.

    Merkmale und Vorteile:
    • Glatte und strukturierte Oberflächen mit Unebenheiten < 1mm aus Glas/Metall
    • Voraussetzung: geschlossenes Medium
    Zertifizierungen:
    • G193501 (IDT), Class B