/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    ECO1000 Konventioneller Relaissockel

    Auslaufmodell

    Die konventionellen ECO1000-Relaissockel sind für die Verwendung mit System Sensor®-Meldern der ECO1000-Serie vorgesehen und können sowohl in 2- als auch in 4-Draht-Systemen eingesetzt werden, wobei Schraubklemmen für die Stromanschlüsse

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    ECO1000 konventionelle Relaissockel sind für die Verwendung mit System Sensor®-Meldern der ECO1000-Serie vorgesehen und können sowohl in 2- als auch in 4-Draht-Systemen betrieben werden, wobei Schraubklemmen für die Stromanschlüsse und den Fernmelder vorgesehen sind.  Normalerweise offene und normal geschlossene Relaiskontakte sind auf einer separaten Klemmleiste vorgesehen. Die im Sockel integrierte Schaltung sorgt für eine Strombegrenzung des Sensors im Alarmzustand.Die ECO1000-Serie ist eine Reihe von konventionellen Brandmeldern, die unter Verwendung der neuesten Fertigungstechnologie entwickelt wurden und eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen aufweisen. Alle Sockel sind mit einer Kurzschlussfeder ausgestattet, um den Stromkreis vor der Montage des Melders zu testen und die Kontinuität des Stromkreises zu gewährleisten, wenn ein Melder während des normalen Systembetriebs entfernt wird. Außerdem gibt es eine manipulationssichere Schutzvorrichtung, die, wenn sie aktiviert ist, die Entfernung des Melders ohne Werkzeug verhindert.

    Merkmale und Vorteile:
    • Für die ECO1000-Melderreihe
    • Kompatibel mit Brand- und Sicherheitssystemen
    • Melderentnahmesicherung
    • Erkennung der Melderentnahme (2-Draht-System)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor