/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    Optischer Rauchmelder IQ8Quad

    Auslaufmodell

    Streulicht-Rauchmelder zur sicheren Früherkennung von Bränden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Streulicht-Rauchmelder zur sicheren Früherkennung von Bränden. Prozessanalogmelder mit integraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, Notredundanz, Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, Alarmanzeige, Softadressierung und separater Betriebsanzeige.

    Merkmale und Vorteile:
    • Automatische Prozessanalogbrandmelder (PAM) mit höchster Zuverlässigkeit für Objekte mit
    • mittlerer bis höchster Wertkonzentration.
    • Leistungsmerkmale der Melderserie IQ8Quad:
    • Optimal abgestimmt auf das System 8000, IQ8Control und FlexES Control
    • Mit Multisensordetektoren für die Erkennung aller Brände selbst unter schwierigsten
    • Betriebsbedingungen
    • Melder mit und ohne Leitungstrenner
    • Frei wählbare Installation:
    • Verdrahtung in Ring-/Stichleitungskombination
    • Mit maximaler Melderanzahl für bis zu 3.500 m Kabellänge ( I-Y(St)Yn x 2 x 0,8 mm )
    • Bis zu 127 Melder und Meldergruppen je Ringbusinstallation
    • Freie Verdrahtung von Anzeige und Steuerelementen mit softwaremäßiger Funktionszuordnung
    • Bis zu 32 Melder pro Meldergruppe
    • Unterstützung bei der Inbetriebnahme:
    • Wahlweise automatische oder interaktive Melder-Adressvergabe
    • Feste Adresszuordnung zum Melderort auch nach Melderaustausch oder Erweiterung
    • Zentrale Lokalisierung von Drahtbruch und Kurzschluss im Melderleitungsnetz
    • Melder-LED für Alarmanzeige und als Identifikationsanzeige im Service
    • Anpassung an wechselnde Betriebszustände
    • Separate grüne Betriebs-LED
    • Einzelabschaltung eines Melders oder einer Meldergruppe
    • Einzelabschaltung eines oder mehrerer Meldersensoren innerhalb eines Multisensormelders,
    • manuell oder tageszeitabhängig schaltbar
    • Automatische Anpassung an variierende Umwelteinflüsse:
    • Kompensation der Änderung von Luftdruck, Feuchtigkeit, Gaskonzentration nach dem
    • Doppelkammer-Messprinzip
    • Elektronische Kompensation von Langzeiteinflüssen bei Verschmutzung oder Alterung
    • Zuverlässige Detektion:
    • Gleichmäßige Ansprechempfindlichkeit des Melders bei unterschiedlichen Brandarten der
    • Multisensormelder
    • Großer Abstand zwischen Signal- und Störungsgrößen durch spezielles Sensor- und
    • Elektronikdesign zur Unterdrückung elektromagnetischer Einflüsse
    • Zuverlässige Täuschungsalarmunterdrückung:
    • Hohe Täuschungsalarmsicherheit durch zeitliche Auswertung unterschiedlicher Sensorkriterien
    • Ausgrenzung nicht brandtypischer Signalverläufe durch spezielle Filteralgorithmen
    • Automatische Selbstüberwachung der Melderelektronik
    • Aufrechterhaltung der Leitungsüberwachung im Kurzschlussfall durch Abtrennen eines
    • Leitungssegments
    • Automatische Selbstüberwachung der Sensoren auf Funktion und Zustand
    • Erhöhte Betriebssicherheit:
    • Kurzschluss- und Unterbrechungstoleranz
    • Alarmentscheidung direkt im Melder und Weiterleitung der Alarme auch bei Ausfall sogenannter
    • konzentrierter Verarbeitungsknoten
    • Fail-safe-Schaltung bei Ausfall der Kommunikation
    • Wartung:
    • Kennzeichnung der Thermomelder durch einen schwarzen Ring auf dem Lichtleitteller
    • Kennzeichnung des Multisensor-Gasmelders durch einen goldenen Ring
    • Betriebsstunden-, Alarm- und Störungszähler in jedem Melder
    • Automatische, zyklische Leitungsnetzüberwachung
    • Vollständige Zustandserkennung über die Zentrale möglich
    • Mit Standard-Service-PC und über Feldbusinterface Betriebsdatenabfrage aller Melder eines
    • Netzwerks auch ohne angeschlossene Brandmelderzentrale
    • Umfangreiches Zubehör:
    • Standardsockel, Relaissockel und Funksockel
    • Sockeladapter für Deckeneinbau
    • Staubschutzkappen optional für Brandmelder und Meldersockel
    • Bausatz für abgehängte Montage
    Zertifizierungen:
    • EN 54-7
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER