Temperatursensoren
Tauch- und Kanaltemperaturfühler
Immersion And Air-Duct Temperature Sensors sind nicht gepolt. Somit führt ein falsches Anschließen der Leitungen nicht zu einer Fehlfunktion.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Immersion And Air-Duct Temperature Sensors sind für Warm- und Kaltwasser- sowie für Lüftungskanalanwendungen in Anlagen mit den Temperaturfühlern Pt 1000, NTC 10k oder NTC 20k geeignet. Die Sensoren mit Immersion Well aus Edelstahl eignen sich auch zum Aufzeichnen der Trinkwassertemperatur.
Merkmale und Vorteile:- Temperatursensorelement Pt 1000, NTC 10k oder NTC 20k
- Breiter Messbereich
- Hohe Genauigkeit
- Auswahl von drei verschiedenen Sondenlängen: 65, 150, 300 und 400 mm
- Modelle erhältlich entweder mit Tarifierung IP54 oder IP65
- Bajonett-Vierteldrehung-Deckelschrauben für schnellen Einbau
- Externe Befestigungslöcher, keine Notwendigkeit zum Entfernen der Abdeckung
- Certified with EN0B-0724GE51 R1017.
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 150
- Brand
- Honeywell BMS EMEA
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Duct + Well inch
- Duct + Well inch
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 150
- Brand
- Honeywell BMS EMEA
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Duct + Well inch
- Duct + Well inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40
- Maximum Operating Ambient Temperature : 150
- Brand : Honeywell BMS EMEA
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Duct + Well inch|Duct + Well inch