Temperatursensoren
PF20 Kanal-Temperaturfühler
PF20 Duct Temperature Sensors werden in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Messung von Entladung, Rückführung oder Außenlufttemperatur verwendet. Diese sind für die Durchführungsmontage konzipiert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
PF20 Duct Temperature Sensors werden in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Messung der Zu-, Rück- und Außenlufttemperatur verwendet. Zur Montage an Durchführungen. Die Sensoren sind für Anlagen mit NTC 20k-Temperaturfühler geeignet. Der Duct Temperature Sensor besitzt eine Edelstahlmuffe und die Kabelummantelung ist aus PVC. Er ist für 5...95 % rh, nicht-kondensierend, wird also in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Messung der Zu-, Rück- und Außenlufttemperatur verwendet.
Merkmale und Vorteile:- Temperaturmesselemente NTC 20k
- Breiter Messbereich
- Hohe Genauigkeit
- EN 60529 certified
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Air Duct inch
- Air Duct inch
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Air Duct inch
- Air Duct inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -30
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Air Duct inch|Air Duct inch