Temperatursensoren
Raum-Temperaturfühler
T7470A1009 ist mit einem 20 kΩ NTC Raumtemperaturfühler ausgestattet und kann direkt mit den verschiedenen Honeywell Reglern verdrahtet werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
"T7470A1009" ist mit einem 20 kΩ NTC Raumtemperaturfühler ausgestattet und kann direkt mit den folgenden Honeywell Reglern verdrahtet werden W7750A,B, W7751B,D,F,H, W7752D,E,F,G, W7753A, W7761A, W7762A,B, W7763C,D,E, Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20.
Merkmale und Vorteile:- Direkt an einer Wand montierbar
- Betriebsbereich 43 bis 104°F / 6 bis 40°C
- IP 30-Gehäuse
- Kompakt
- CE
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 6
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Type of Terminals
- Spring
- Spring
- Mounting Type
- Internal Wall inch
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 6
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Type of Terminals
- Spring
- Spring
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : 6
- Maximum Operating Ambient Temperature : 40
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Type of Terminals : Spring|Spring
- Mounting Type : Internal Wall inch