Temperatursensoren
Eintauchtemperaturfühler der Serie VFF
Die VFF Series Immersion Temperature Sensor werden in Anwendungen für Heizung, Kühlung oder Warmwasser eingesetzt, wo eine schnelle Ansprechtemperaturmessung erforderlich ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die VFF Series Immersion Temperature Sensors werden für Heizung, Kühlung und Warmwasser eingesetzt, wo schnelle Reaktion erforderlich ist. Die Klemmen des Temperatursensors sind nicht polarisiert; sodass eine Verpolung der Drähte nicht zu Fehlfunktionen führt. Der VFF Immersion Temperature Sensor, Schutzklasse IP 65, enthält ein 2,5 m langes Kabel.
Merkmale und Vorteile:- Kurze Ansprechzeit
- Betriebsbereich von -20...+ 140 C (mit NTC10k: -20... +110 C)
- Einfache Installation
- Verstellbare Sondenlänge
- Rumpfmaterial aus Edelstahl
- EN0B-0721GE51 R0717D
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 140
- Cable Length
- 2.5
- 2.5 metre
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- In Pipe inch
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 140
- Cable Length
- 2.5
- 2.5 metre
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- In Pipe inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 140
- Cable Length : 2.5|2.5 metre
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : In Pipe inch