/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Bedienteile

    HJC4000 UltraKey Touch DVR and PTZ Dome Camera Controller

    Auslaufmodell

    Die HJC4000-Steuerungen sind die neuesten Entwicklungen im Bereich der PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Dome- und DVR (Digital Video Recorder)-Steuerung für CCTV-Sicherheitsexperten.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    UltraKey Lite®-Tastaturen verfügen über ein branchenführendes Design für eine zuverlässige, benutzerfreundliche Steuerung von Videomanagementsystemen. Sie funktionieren sowohl mit den MAXPRO-Net- als auch mit den VideoBloX-Matrix-Controllern und bieten eine einheitliche Benutzeroberfläche, unabhängig vom System-Controller. Für die schnelle Auswahl der Kamera und die Steuerung von digitalen oder vernetzten Videorekordern ist ein Touch Wheel integriert, und ein Touch Ring mit vier Tasten für verschiedene Funktionen. Dedizierte DVR/NVR-Tasten sind für die Gerätesteuerung programmierbar. Lasergeschnittene Tasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung sorgen für ein unverfälschtes, vertrautes QWERTZ-Tastaturgefühl und das Gummi-Handgelenkpolster ist vom Benutzer austauschbar.

    Merkmale und Vorteile:
    • Touch-Rad für DVR/NVR-Steuerung
    • Mehrere Anschlussmöglichkeiten(RS232/422/485 und TCP/IP)
    • Webbrowser für einfache Aktualisierung und Konfiguration
    • Die Tasten sind mit einer angenehmen, einstellbaren blauen LED beleuchtet
    • Die Tasten sind lasergeschnitten und farbecht
    • Mon A-, Mon B-Schaltflächen für die schnelle Monitorauswahl
    • MAXPRO-Net und VideoBloX kompatibel
    • Stromversorgung über Ethernet
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security