Kamera-Zubehör
Anschlusskasten für Kamera der 30er-Serie
Die Halterungen und das Zubehör der 30er Serie von Honeywell bieten eine breite Palette an Installationsmöglichkeiten für die IP-Kameras der Honeywell 30er Serie, einschließlich Anschlussdosen
Die Halterungen und das Zubehör der 30er Serie von Honeywell bieten eine breite Palette an Installationsmöglichkeiten für die IP-Kameras der Honeywell 30er Serie, einschließlich eines Adapters für die Mastmontage. Diese Serie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einfachen, klaren Linien und einer robusten Konstruktion für eine Vielzahl von Montageoptionen.
Die Halterungen ermöglichen eine einfache Kabelführung ohne freiliegende Verdrahtung und die Kameras können ohne Neupositionierung des Gehäuses installiert, eingestellt und getestet werden. Sämtliche Halterungen und Zubehörteile eignen sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der Mastmontageadapter besteht aus Aluminiumdruckguss. Alle Halterungen und Zubehörteile sind passend zur Kamera-Gehäusefarbe pulverbeschichtet.
Merkmale und Vorteile:- Flaches modernes Design
- Preisgünstig
- Einfache Kabeldurchführung
- Aluminiumdruckguss
- Grauweiße Pulveroberfläche
- Innen-/Außenbereich
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account