bullet cameras
Serie 60 IP-Kameras
Die IP-Kameras der 60er-Serie von Honeywell bieten außergewöhnliche Bildklarheit, flexible Systemintegration, sichere Datenübertragung und einfache Installation, ideal für mittlere bis große Unternehmen und Innen-/Außenanwendungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die IP-Kameras der 60er-Serie von Honeywell bieten sichere, kostengünstige und unternehmenstaugliche Videoüberwachungslösungen, die sich ideal für Unternehmen und kritische Anwendungsstandorte wie Regierungsstandorte, Versorgungsunternehmen, große Gewerbegebäude oder Unternehmen, Einzelhandels- und Bildungseinrichtungen eignen. Diese Kameras verfügen über einen integrierten Verschlüsselungs-Chipsatz für verbesserte Cybersicherheit und entsprechen vollständig den NDAA Section 899-Standards, was dazu beiträgt, das Risiko und die Haftung für illegalen Zugriff und Datenschutzverletzungen zu reduzieren. Die drahtlose Einrichtung über die Wi-Fi-Konfiguration reduziert die Installationszeit und -kosten. Die GORE® Vent-Technologie schafft eine atmungsaktive Barriere, die Regen abhält und die Bildqualität bei allen Wetterbedingungen konstant hält, während die integrierte Videobewegungs- und Kameramanipulationserkennung dazu beiträgt, Störungen oder Vandalismus zu verhindern und so für mehr Sicherheit zu sorgen.
Merkmale und Vorteile:- Erhältlich in einer Vielzahl von Formfaktoren, Objektiven, Zoom- und Montageoptionen, einschließlich Dome-, Bullet- und Speed-Dome-PTZ.
- 1/2,8-Zoll-CMOS-Progressive-Scan-Imager, 2,7 bis 13,5 mm, F1,4 bis F2,8
- Auflösungen von 2 MP (1920 x 1080) bis 5 MP (2592 x 1944)
- Ultra-Low-Light-Leistung von 0,002 bis 0,005 Lux bei F1,6 bis F2,0 im Farbmodus
- True Wide Dynamic Range 120 – bis zu 140 dB (modellabhängig) für blendfreie Bilder
- H.265/H.264/MJPEG, Smart-Codec-Videokomprimierung
- Integrierter Verschlüsselungs-Chipsatz für erhöhte Cybersicherheit
- Micro SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz (1 TB) für verschlüsselten Speicher an Bord der Kamera (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Integrierte Analysefunktionen: Einbruch, Herumlungern, Linienüberschreitung, unbeaufsichtigtes Objekt, fehlendes Objekt, Gesichtserkennung.
- KI-basierte Analysen (modellabhängig): Smart Motion, Intrusion, Multi-Loitering, People Counter, Gesichtserkennung, Erkennung von Linienüberschreitungen, Erkennung unbeaufsichtigter Objekte, Erkennung fehlender Objekte.
- POE (IEEE 902.3af, Klasse 0)
- ONVIF Profile S- und G-kompatibel (ONVIF Profile T- und M-kompatibel bei ausgewählten Modellen)
- Zwei Alarmeingänge und ein Relaisausgang
- Wasser-/staubdicht (IP66/IP67), IK10 und NEMA 4X (modellabhängig)
- Emissionen: FCC TEIL 15, CE (EN 55032), ICES-003, entspricht RCM und UKCA
- Immunität: CE (EN 50130-4, EN 55035), entspricht RCM und UKCA
- Sicherheit: UL-gelistet nach UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), entspricht RCM und UKCA
- RoHS: CE (EN 63000), VAE (Kabinettsbeschluss Nr. 10 von 2017)
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security