/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Dome-Kameras

    IP-Kamera der 35er-Serie

    Honeywells IP-Kameras der 35er Serie kombinieren IP-Imaging-Funktionen und hohe Bildqualität mit intelligenten Analysen zur Verbesserung der Überwachung und Sensibilisierung für kleine Unternehmen, Einzelhandel, Ämter, Spiele und andere Anwendungen.

    Übersicht

    Die AI IP-Kameras der 35er Serie bieten eine außergewöhnliche Bildschärfe auch bei schlechten Lichtverhältnissen und verfügen über eine IR-Kamera mit höherer Auflösung, um größere Bereiche sowohl bei Tag als auch bei Nacht abzudecken. Diese Kameras verfügen über eine intelligente Bewegungserkennung auf der Basis von Menschen und Fahrzeugen, um Fehlalarme zu reduzieren, und unterstützen Audio- und Alarmschnittstellen für die Integration lokaler Alarme. Sie bieten eine flexible Systemintegration, eine einfache Installation und eine sichere Datenübertragung, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die Installations- und Betriebskosten zu senken und die Produktivität und Effizienz zu steigern.

    Merkmale und Vorteile:
    • Vollständig NDAA-konforme Kamera, die keine Inhalte oder Materialien von Unternehmen oder deren Tochtergesellschaften enthält, die gemäß Abschnitt 889 des US National Defense Authorization Act (NDAA) verboten sind
    • Auflösungen von 2 MP (2592x1944) bis zu 8 MP (3840x2160)
    • Eine breite Palette von Formfaktoren, Objektiven, Zoom- und Montageoptionen, einschließlich Mikrokuppel, robuste Kuppel, Kugel, Bullet und Speed Dome (PTZ)
    • Echte Tag-/Nachtaufnahmen mit lebendigen Farben bei Tag und klaren Schwarzweißbildern bei Nacht durch einen abnehmbaren IR-Sperrfilter
    • Hervorragende Leistung bei schwachem Licht mit 2D/3D-Rauschreduzierung, Einsparung von Speicherplatz und Bandbreite zusammen mit dem intelligenten Codec
    • True WDR (120 dB) sorgt für blendfreie Bilder
    • Konform mit ONVIF-Profil S, G, T
    • Die Smart IR-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der IR-LEDs in schwach beleuchteten oder nächtlichen Szenen
    • Wasser-/Staubdicht (IP66/IP67) und IK10 (modellabhängig)
    • Stream-Verschlüsselung - Kamera zu MAXPRO und Series 35 NVRs unter AES256 für sichere Datenintegrität und Datenschutz
    • Personenzählung, Eindringlings-, Herumlunger- und intelligente Bewegungserkennung Intelligente Analysefunktionen zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und zur Reduzierung von Fehlalarmen
    • Fernkonfiguration, motorisierte Zoomeinstellungen und Autofokus über den Web-Client oder vom NVR aus
    • Mehrsprachige GUI
    Zertifikate:
    • FCC TEIL 15, CE (EN 55032)
    • CE(EN 50130-4)
    • UL GELISTET NACH UL/CSA 62368-1
    • CE(EN 62368-1)
    • CE(EN 63000)
    • UL GELISTET NACH UL/CSA 62368-1
    • VAE(Kabinettsbeschluss Nr. 10 von 2017)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security