Racks und Hardware
Halterungen und Zubehör für die 30er-Serie
Halterungen und Zubehör der 30er Serie von Honeywell bieten zahlreiche Installationsmöglichkeiten für die IP-Kameras der 30er Serie von Honeywell, darunter Montageadapter, Hängerohre, Wandhalterungen, Adapter für Mastmontage und Eckmontage usw.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Halterungen und das Zubehör der 30er Serie von Honeywell bieten eine breite Palette an Installationsmöglichkeiten für die IP-Kameras der Honeywell 30er Serie, einschließlich Montageadapter, Hängerohr, Wandhalterung, Adapter für die Mastmontage, Adapter für die Eckmontage, usw. Die Halterungen ermöglichen eine einfache Kabelführung ohne freiliegende Kabel, und die Kameras können installiert, eingestellt und getestet werden, ohne dass das Gehäuse umpositioniert werden muss.
Alle Halterungen und Zubehörteile sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Anschlussdose, die Hängevorrichtungs-Montagekappe, das Hängevorrichtungs-Montagerohr, die Wandhalterung und der Mastmontageadapter bestehen aus Aluminiumdruckguss. Der Adapter für die Eckmontage ist aus SECC-Stahl. Alle Halterungen und Zubehörteile sind passend zur Kamera-Gehäusefarbe pulverbeschichtet.
Merkmale und Vorteile:- Modernes Design mit niedrigem Profil
- Kostengünstig
- Einfacher Kabelführung
- Aluminiumdruckguss
- Grauweiße Pulverbeschichtung
- Innen- und Außenbereichen