NVRs - Netzwerkrekorder
16 Kanal eingebetteter NVR 30 Serie
Die 16-Kanal integrierten NVR's der Serie 30 sind die neuesten erschwinglichen, voll ausgestatteten NVR's, die eine 4K HD (UHD) Videoauflösung bieten. Die NVRs bestehen aus 16 Kanälen mit mehreren Festplattenoptionen und bis zu 20 TB Speicher.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die 16-Kanal integrierten NVR's der Serie 30 sind die neuesten erschwinglichen, voll ausgestatteten NVR's, die eine 4K HD (UHD) Videoauflösung bieten. Die NVRs bestehen aus 16 Kanälen mit mehreren Festplattenoptionen und bis zu 20 TB internem Speicher für eine ideale und flexible Lösung, die für den Einsatz als Teil von Videosystemen entwickelt wurde, die den NDAA 2019, Abschnitt 889, erfüllen. Flexible Speicheroptionen, hohe Aufzeichnungs- und Netzwerkleistung, robuste Cybersicherheitsleistung machen diese NVRs perfekt für eine breite Palette von Sicherheitsanwendungen, bei denen die Einhaltung von Vorschriften wichtig ist und Daten geschützt werden müssen.
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security