NVRs - Netzwerkrekorder
35er Serie eingebettetes NVR – HN35
Honeywells HN35-Serie Embedded NVRs verfügen über 04/8/16 Kanäle, kostengünstig, preiswert, POE, mehrere Überwachungs-HDD-Optionen und unterstützen 4K HD (UHD) Videoauflösung. NDAA-Abschnitt 889-konform.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die NDAA-konformen Videolösungen von Honeywell, die 35er Serie Embedded Network Video Recorders, bieten ein umfangreiches Funktionsangebot, das auf den kostengünstig wettbewerbsfähigen Klein- bis Mittel- und Einstiegsmarkt für Unternehmen ausgerichtet ist. Diese NVRs verfügen über drei Kanalvarianten, die entweder 4, 8 oder 16 POE-Kanäle sowie 4K HD (UHD) Videoauflösungen unterstützen. Die Rekorder der 35er-Serie bestehen aus mehreren Festplattenoptionen mit flexibler Speicherwahl. Zusammen mit der Honeywell Smart Viewer (HSV)-Software bietet die 35er Serie eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche zur Verwaltung wichtiger Videoströme und Aufnahmen. Die vollständige Lösung der 35er-Serie von Kamera-, Rekorder- und HSV-Software umfasst eine sichere Stream-Verschlüsselung in der gesamten Serie, die Ihre Aufnahmen vor unerwünschten Störungen schützt.
Merkmale und Vorteile:- Unterstützt maximal bis zu 2 SATA und 28TB Speicher.
- Plug-and-Play-Erfahrung zusammen mit 35er-Kameras für schnellen und einfachen Aufbau
- Hohe Dekodierfähigkeit für 4K Ultra HD (UHD) Anzeige und Aufnahme
- Sehen Sie 1 bis 16 Kanäle gleichzeitig mit synchronisierter Echtzeitwiedergabe auf Ihrem Monitor an (je nach Dekodierkapazität und Aufnahmeauflösung).
- Unterstützt H.265 HEVC, H.264, Smart Codec
- Dewarp-Fisheye-Kamera-Video, Honeywell Smart Viewer (HSV) Windows-Desktop und HSV Mobile App für 360-Grad-Situationsbewusstsein
- Zwei-Wege-Audio-/Push-Benachrichtigung
- Unterstützt Integration mit Maxpro VMS
- Video Analytics (VA)-Suche basierend auf Objekttyp (Person, Auto usw.)
- Globaler P2P-Service mit zuverlässiger Verbindung jederzeit und überall
- Mobile Apps bieten jederzeit und überall Zugriff sowohl für Apple-® als auch Android-Geräte™
- Zusammen mit den Kameras der 35er-Serie bietet er eine End-to-End-verschlüsselte Lösung mit TLS1.2 und TLS1.3, Videostreaming und Steuerung, die zwischen NVR und Webclient / Viewer / mobiler App verschlüsselt ist.
- PCI-DSS-Konformität
- Video-Wasserzeichen, um unbefugte Nutzung oder Weiterveröffentlichung ohne Erlaubnis zu verhindern
- HN30HDS04
- HN30HDS08
- HN30HDS10
- HN30HDS12
- HN30HDS14
- HN30HDS18
- Emissionen :- FCC Teil 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, Einhaltung von UKCA und RCM
- Immunität: CE(EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Erfüllen Sie UKCA und RCM
- Sicherheit:-UL LISTET NACH UL/CSA 62368-1, CE(EN 62368-1), entspricht UKCA und RCM
- RoHS:-CE(EN 63000), VAE (Kabinettsdekret Nr. 10 von 2017)
- Herkunftsland: Vietnam
- Garantie: 5 Jahre
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security