NVRs - Netzwerkrekorder
35er Serie Eingebettetes NVR – HN35 Plus
Honeywells HN35 PLUS integrierte NVRs verfügen über 32 Kanäle, POE, TPM-Chipset, Multiple Survillance HDD-Option, 12 MP HD (UHD) Videoauflösung und unterstützen 4K HDMI-Ausgang. NDAA-Abschnitt 889-konform.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die NDAA-konformen Videolösungen von Honeywell, die 35er-Serie plus Embedded Network Video Recorder, bieten ein umfangreiches Funktionsangebot, das auf kostengünstige kleine bis mittlere Unternehmen sowie Einstiegsunternehmen ausgerichtet ist. Diese NVRs verfügen über 32 POE-Kanäle und 12MP-Videoauflösungen.
Die 35er-Serie Plus-Recorder bestehen aus mehreren Festplattenoptionen mit flexibler Speicherwahl. Zusammen mit der Honeywell Smart Viewer (HSV)-Software bietet die 35er Serie eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche zur Verwaltung wichtiger Videoströme und Aufnahmen. Die vollständige Lösung der 35er-Serie von Kamera-, Rekorder- und HSV-Software umfasst eine sichere Stream-Verschlüsselung in der gesamten Serie, die Ihre Aufnahmen vor unerwünschten Störungen schützt.
Merkmale und Vorteile:- Plug-and-Play-Funktion zusammen mit 35er-Kameras für schnelle und einfache Einrichtung
- Alle Kanäle PoE, was die Nutzung einfach macht und gleichzeitig die Gesamtkosten des Besitzes senkt
- Intuitives NVR-Design, schneller Installationsassistent und leicht verständliche Installationsanleitung für eine schnelle und einfache Einrichtung
- Anzeigen von 1 bis 32 Kanälen gleichzeitig mit synchronisierter Echtzeitwiedergabe (abhängig von Dekodierkapazität und Aufnahmeauflösung)
- Bis zu 12 MP Ultra HD (UHD) Live-Ansicht und Wiedergabe
- Unterstützt H.265 HEVC, H.264, Smart Codec
- Vier Entwirrungsoptionen der Honeywell-Fisheye-Kamera-Video auf dem Honeywell Smart Viewer (HSV), Windows-Deskstop und der HSV Mobile App
- Benachrichtigungen durch erweiterte Videoanalysen auf Kameras der 35er-Serie
- Zwei-Wege-Audio-/Push-Benachrichtigung
- Unterstützt Integration mit Maxpro VMS
- P2P-Integration zur Verwaltung von Remote Viewing und Alarmmanagement
- Video Analytics (VA)-Suche basierend auf Objekttyp (Person, Fahrzeug)
- Der interne Speicher unterstützt 4 HDDs, die bis zu 18 TB (pro Laufwerk) erweiterbar sind
- Speichern Videoclips und Schnappschüsse auf externem Speicher, wie zum Beispiel auf dem USB-Gerät auf der lokalen Seite oder dem PC-Client auf der Webseite
- Erweiterte externe Aufnahme und Videoclip-Speicherung: eSATA, NAS, lokales USB-Gerät, PC-Client auf der Webseite
- Das TPM (Trusted Platform Module) bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Strom und Befehlen durch integrierte kryptografische Schlüssel
- Zusammen mit Kameras der 35er Serie bietet sie eine End-to-End-verschlüsselte Lösung mit TLS1.2 und TLS1.3, Videostreaming und -steuerung verschlüsselt zwischen NVR und Webclient / Viewer / Mobile App
- Video-Wasserzeichen, um unbefugte Nutzung oder Wiederveröffentlichung ohne Erlaubnis zu verhindern.
- HN30HDS04
- HN30HDS08
- HN30HDS10
- HN30HDS12
- HN30HDS14
- HN30HDS18
- Emissionen :- FCC Teil 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, Einhaltung von UKCA und RCM
- Immunität: CE(EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Erfüllen Sie UKCA und RCM
- Sicherheit:-UL LISTET NACH UL/CSA 62368-1, CE(EN 62368-1), entspricht UKCA und RCM
- RoHS:-CE(EN 63000), VAE (Kabinettsdekret Nr. 10 von 2017)
- Herkunftsland: Vietnam
- Garantie: 5 Jahre
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security