/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    NVRs - Netzwerkrekorder

    36er Serie Embedded NVR – HN35 Plus MAXPRO CLOUD

    Honeywells HN35 PLUS MAXPRO® Cloud unterstützte integrierte NVRs mit 8/16 Kanälen, POE, TPM-Chipsatz, Multiple Survillance HDD-Option, 12 MP HD (UHD) Videoauflösung und Unterstützung für 4K HDMI-Ausgang. NDAA-Abschnitt 889-konform.

    Übersicht

    Die NDAA-konformen Videolösungen von Honeywell, die 35er-Serie plus Embedded Network Video Recorder, bieten ein umfangreiches Funktionsangebot, das auf kostengünstige kleine bis mittlere Unternehmen sowie Einstiegsunternehmen ausgerichtet ist. Diese NVRs verfügen über drei Kanalvarianten, die entweder 8,16 POE-Kanäle und 12MP-Videoauflösungen unterstützen.

    8- und 16-Kanal-NVR bieten ebenfalls die Möglichkeit, sich mit MAXPRO® Cloud zu verbinden. Die 35er-Serie Plus-Recorder bestehen aus mehreren Festplattenoptionen mit flexibler Speicherwahl. Zusammen mit der Honeywell Smart Viewer (HSV)-Software bietet die 35er Serie eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche zur Verwaltung wichtiger Videoströme und Aufnahmen. Die vollständige Lösung der 35er-Serie von Kamera-, Rekorder- und HSV-Software umfasst eine sichere Stream-Verschlüsselung in der gesamten Serie, die Ihre Aufnahmen vor unerwünschten Störungen schützt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Plug-and-Play-Funktion zusammen mit 35er-Kameras für schnelle und einfache Einrichtung
    • Alle Kanäle PoE, was die Nutzung einfach macht und gleichzeitig die Gesamtkosten des Besitzes senkt
    • Intuitives NVR-Design, schneller Installationsassistent und leicht verständliche Installationsanleitung für eine schnelle und einfache Einrichtung
    • Bis zu 12 MP Ultra HD (UHD) Live-Ansicht und Wiedergabe
    • Unterstützt H.265 HEVC, H.264, Smart Codec
    • Vier Entwirrungsoptionen der Honeywell-Fisheye-Kamera-Video auf dem Honeywell Smart Viewer (HSV), Windows-Deskstop und der HSV Mobile App
    • Benachrichtigungen durch erweiterte Videoanalysen auf Kameras der 35er-Serie
    • Zwei-Wege-Audio-/Push-Benachrichtigung
    • Unterstützt Integration mit Maxpro VMS
    • MAXPRO Cloud (MPC)* und P2P-Integration zur Verwaltung von Remote Viewing und Alarmmanagement
    • Video Analytics (VA)-Suche basierend auf Objekttyp (Person, Fahrzeug)
    • Der interne Speicher unterstützt 4 HDDs, die bis zu 18 TB (pro Laufwerk) erweiterbar sind
    • Speichern Videoclips und Schnappschüsse auf externem Speicher, wie zum Beispiel auf dem USB-Gerät auf der lokalen Seite oder dem PC-Client auf der Webseite
    • Erweiterte externe Aufnahme und Videoclip-Speicherung: eSATA, NAS, lokales USB-Gerät, PC-Client auf der Webseite
    MAXPRO CLOUD READY
    • Integrierte Sicherheit mit MAXPRO Cloud – Zugang, Intrusion** und Video für kleine bis mittlere Unternehmen/Unternehmen mit mehreren Standorten, die cloudbasierte Flexibilität zur Sicherheitsverwaltung wünschen
    • 8- oder 16-Kanal-NDAA-konforme NVRs mit flexiblen Speicheroptionen
    • Entfernte Firmware-Updates
    • Überwachungskamera und NVR-Gesundheitszustand
    • Push-Benachrichtigungen zu Ereignissen vom NVR
    • Cloud-Speicher für Videoereignisse und Alarme
    • SICHERE UND KONFORME LÖSUNG
    • Das TPM (Trusted Platform Module) bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Strom und Befehlen durch integrierte kryptografische Schlüssel
    • Zusammen mit Kameras der 35er Serie bietet sie eine End-to-End-verschlüsselte Lösung mit TLS1.2 und TLS1.3, Videostreaming und -steuerung verschlüsselt zwischen NVR und Webclient / Viewer / Mobile App
    • Video-Wasserzeichen, um unbefugte Nutzung oder Wiederveröffentlichung ohne Erlaubnis zu verhindern.
    Survillance-HDD-Optionen –
    • HN30HDS04
    • HN30HDS08
    • HN30HDS10
    • HN30HDS12
    • HN30HDS14
    • HN30HDS18
    Zertifizierungen:
    • Emissionen :- FCC Teil 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, Einhaltung von UKCA und RCM
    • Immunität: CE(EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Erfüllen Sie UKCA und RCM
    • Sicherheit:-UL LISTET NACH UL/CSA 62368-1, CE(EN 62368-1), entspricht UKCA und RCM
    • RoHS:-CE(EN 63000), VAE (Kabinettsdekret Nr. 10 von 2017)
    • Herkunftsland: Vietnam
    • Garantie: 5 Jahre
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security