NVRs - Netzwerkrekorder
35er Serie Eingebettetes NVR – HN35 PRO
Honeywells HN35 Pro integrierte NVRs verfügen über 16/32/64 CH POE/NON POE, TPM-Chipsatz, RAID-Redudancy, Unterstützung für Dual-Netzteile, Mehrfach-HDD-Option, 12 MP HD (UHD) Videoauflösung und Unterstützung für 4K HDMI, NDAA Section 889-konform.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywells 35er Serie HN35 PRO NVRs, eine robust ausgestattete, kosteneffiziente, NDAA-Section 889-konforme NVR-Lösung, die eine 4K HD (UHD)-Videoauflösung liefert, die perfekt für kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmen ist. Wählen Sie einen 16-, 32- oder 64-Kanal-NVR mit mehreren Festplattenoptionen und Flexibilität bei der Auswahl von Speicher- und RAID-Redundanzfunktionen für eine flexible und zuverlässige Lösung, die mit Ihrem Unternehmen wächst.
Für zusätzliche Speicheroptionen und kompatible Festplatten siehe bitte das Datenblatt oder die HDD-Kompatibilitätsmatrix.
Merkmale und Vorteile:- Sieh dir 16/32/64 Kanäle gleichzeitig mit synchronisierter Echtzeitwiedergabe auf deinem Monitor an (je nach Modell)
- 32 / 64-Kanal-Modelle unterstützen 16 Kanäle gleichzeitig mit synchronisierter Echtzeitwiedergabe
- Bis zu 12 MP Auflösung Live-View und Wiedergabe.
- Unterstützt H.265 HEVC, H.264, Smart Codec.
- Benachrichtigung beim Auslösen eingebauter Videoanalyse-Alarme von 35S-Kameras: Crowd, Multi Loitering, Intrusion, Manipulation, Motion and Smart Motion Detection (SMD)
- Der interne Speicher unterstützt 8 HDDs, die bis zu 144 TB (18 TB nicht-RAID pro SATA) internen Speicher erweiterbar sind.
- Erweiterte externe Aufnahme und Videoclip-Speicherung: eSATA, NAS, lokales USB-Gerät, PC-Client auf der Webseite
- Unterstützt RAID 1/5/6-Speicheroptionen für eine größere Auswahl an Hochspeicheroptionen
- Zusammen mit den Kameras der 35er-Serie bietet er eine End-to-End-verschlüsselte Lösung mit TLS1.2 und TLS1.3, Videostreaming und Steuerung, die zwischen NVR und Webclient / Viewer / mobiler App verschlüsselt ist.
- Für den Einsatz als Teil von Videosystemen, die mit Abschnitt 889 der NDAA konform sind
- Das TPM (Trusted Platform Module) bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Strom und Befehlen durch integrierte kryptografische Schlüssel.
- Video-Wasserzeichen, um unbefugte Nutzung oder Wiederveröffentlichung ohne Erlaubnis zu verhindern.
- Plug-and-Play-Funktion zusammen mit 35er-Kameras für eine schnelle und einfache Einrichtung.
- Duale Netzwerkports, die es einfach machen, lokale IPCs und Fernsteuerung zu verbinden.
- Intuitives NVR-Design, schneller Installationsassistent und leicht verständliche Installationsanleitung für eine schnelle und einfache Einrichtung.
- HN30HDS04- 04 TB
- HN30HDS08- 08TB
- HN30HDS10 - 10TB
- HN30HDS12- 12TB
- HN30HDS14 - 14TB
- HN30HDS18- 18TB
- HN35HDS02-02 TB
- HN35HDS04-04 TB
- HN35HDS08- 08 TB
- HN35HDS10 - 10TB
- HN35HDS12-12TB
- Emissionen :- FCC Teil 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, Einhaltung von UKCA und RCM
- Immunität: CE(EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Erfüllen Sie UKCA und RCM
- Sicherheit:-UL LISTET NACH UL/CSA 62368-1, CE(EN 62368-1), entspricht UKCA und RCM
- RoHS:-CE(EN 63000), VAE (Kabinettsdekret Nr. 10 von 2017)
- Herkunftsland: Vietnam
- Garantie: 5 Jahre
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security