NVRs - Netzwerkrekorder
MAXPRO NVR PE
Leistungsstarkes, hochauflösendes IP-Aufzeichnungssystem mit aller erforderlichen Software und installierten Lizenzen für bis zu 128 Kanäle zur Installation in Unternehmen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Service- und Wartungsbox (SWB) dient zur Unterstützung und Optimierung der Inspektion bzw. Wartung. Mit Hilfe der SWB ist es möglich, die Ereignisse einer Prüfung in der Box abzuspeichern, zusätzliche Informationen zu hinterlegen, die gewonnenen Daten zu bearbeiten und zu versenden. Zusätzlich lassen sich Bedienvorgänge an der Brandmelderzentrale (BMZ) realisieren. Diese Bedienvorgänge (Rückwirkungen auf die BMZ) erlauben Steuerungen wie z. B. Abschaltungen, die das Prüfen von Meldergruppen und Meldern im Objekt vereinfachen. Dabei wird der Status der BMZ, besonders im Hinblick auf „FEUER“, ständig überwacht und angezeigt. Die durch die Prüfungen erzeugten Daten können als Dokumente den Stand der Wartung visuell wiedergeben, um so eine Nachweisführung im Sinne der DIN 14675 zu gewährleisten.
Betriebssysteme der App: iOS, Android, Windows10
Merkmale und Vorteile:- Anlegen von Wartungsdatenbanken
- Erzeugen von Dokumenten und Übersichten
- Einblenden von „Alarmen“
- Sprachansage auf Mobilgeräte
- Projektverwaltung
- Durchführen und Unterbrechen der Wartung
- Steuerung in Abhängigkeit des Protokolls der BMZ
- Unterstützung der Ein-Mann-Revision durch:
- Notizen
- Ansage der Auslösung
- Archivierung der Wartungsdaten
- Export der Wartungsdaten
- Anzeigen:
- blaue LED „Netz / Akku“
- gelbe LED „Störung“
- grüne LED „Status“
- LED „Power“
- LAN-/USB-/SIM-/ADP-FAT-Slot
- Kommunikation im Objekt
- Netzwerkzugang (LAN) bei Bedarf
- WLAN-Zugang (WLAN) bei Bedarf
- Internetzugang (DSL) bei Bedarf
- oder in verschiedenen Kombinationen, je nach Beschaffenheit der Liegenschaft
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security