/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Software

    iFT™ - Ferngesteuerter programmierbarer NVR+

    Das ADPRO iFT ist das Einstiegsmodell der Serie und bietet bis zu 32 IP-Kanäle, die auf bis zu 16 IP-Kanäle mit 16 Analysekanälen skaliert werden können. Auf dieser IP-Video-Multi-Service-Plattform incl. leistungsstarkem XO Security Betriebssystem.

    Overview

    Das ADPRO iFT ist das Einstiegsmodell der Serie und bietet bis zu 32 IP-Kanäle, die auf bis zu 16 IP-Kanäle mit 16 Analysekanälen skaliert werden können. Auf dieser IP-Video-Multiservice-Plattform läuft das leistungsstarke XO Security+ Betriebssystem*. Es ist der einzige NVR auf dem Markt, der vollständige Fernüberwachungsfunktionen wie Scharf-/Unscharfschaltung, Ereignis-Vierfachbilder und eine zuverlässige Übertragung über ein proprietäres Bestätigungsprotokoll bietet. Der iFT optimiert die Bandbreitennutzung für qualitativ hochwertige Aufzeichnungen durch Multi-Stream-Kameraverbindungen und passt die Videoübertragung an die verfügbare Bandbreite an.

    Merkmale und Vorteile:
    • Deep Learning LoiterTrace™ für videobestätigte Loiter-Erkennung mit reduziertem Fehleralarm und erhöhter Erkennungsgenauigkeit
    • P2P-Verbindung für einfache und flexible Fernverbindung verfügbar
    • Sicheres Ende-zu-Ende-Streaming, bei dem das Video von der Kamera bis zum Betrachter verschlüsselt wird (HTTPS), um Manipulationen zu vermeiden (bei Verbindung mit 30er- und 60er-Kameras)
    • Unterstützung einer selbstverschlüsselnden Festplatte zur Sicherung der Daten im Ruhezustand, um das Risiko einer Datenmanipulation zu vermeiden, falls die Festplatte aus dem Gerät entfernt wurde.
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    60021310
    ADPRO iFT 8 Kanal-2TB-8IN-4OUT
    60021310
    ADPRO iFT 8 Kanal-2TB-8IN-4OUT
    60041610
    ADPRO iFT 16 IP 6TB 8I4O
    60041610
    ADPRO iFT 16 IP 6TB 8I4O
    60041810
    ADPRO iFT 16 IP 10TB 8I4O
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-60041810-adpro-ift-recorder-primaryimage
    60041810
    ADPRO iFT 16 IP 10TB 8I4O
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-60041810-adpro-ift-recorder-primaryimage
    63021510
    ADPRO iFT E 8 Kanal-4TB-8IN-4OUT
    63021510
    ADPRO iFT E 8 Kanal-4TB-8IN-4OUT
    63041610
    ADPRO iFTE 16 IP 6TB 8I4O
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-63041610-ifte-16ip-6tb-8i-4o-4hdd-ready
    63041610
    ADPRO iFTE 16 IP 6TB 8I4O
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-63041610-ifte-16ip-6tb-8i-4o-4hdd-ready
    63041810
    ADPRO iFTE 16 IP-10TB-8I-4O
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-63041810-ifte-16ip-10tb-8i-4o-4hdd-ready
    63041810
    ADPRO iFTE 16 IP-10TB-8I-4O
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-63041810-ifte-16ip-10tb-8i-4o-4hdd-ready