/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Software

Camcontrol Software

Die Camcontrol Software wird für den Senderbetrieb, die Alarmverifizierung und die Konfiguration von bis zu 6000 VideoGateways und die Speicherung aller übertragenen Bilder in einem PC-Empfangsarchiv verwendet.

Überblick

Camcontrol Software für die Bedienung des Senders, die Alarmverifizierung und die Konfiguration von bis zu 6.000 VideoGateways und die Speicherung aller übertragenen Bilder in einem PC-Empfangsarchiv. Zusätzlich kontrolliert HT Connect permanent die Verfügbarkeit des gesamten Systems vom öffentlichen Netz über das private Netz bis hin zu den Videosendern.

Der Pre-Alarm Viewer ermöglicht es dem Bediener, im Falle eines Alarms automatisch die kompletten Vor- und Nachalarm-Videosequenzen gleichzeitig mit den Livebildern von bis zu drei Kameras zu empfangen. Automatische Aufzeichnung aller empfangenen Videobilder in einem individuell konfigurierbaren PC-Empfangsarchiv Lokale Speicherung des Senderkonfigurationsprofils und Upload zur Neukonfiguration Konfiguration von bis zu 5 Privatzonen pro Kamera. Alle Gerätefunktionen sind über IP-Netzwerke (LAN Internet, DSL, GPRS, UMTS/3G) und Wählverbindungen (PSTN/POTS, ISDN, GSM, HSCSD) verfügbar. Abwärtskompatibel mit allen bis dato installierten HeiTel VideoGateway mehrsprachige Benutzeroberfläche für alle Standardprodukte: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch.

Merkmale und Vorteile:
  • Automatische Verbindungen über senderseitige Alarme
  • Softwarebasierte Kaskadierung von bis zu 100 VideoGateways
  • Frei programmierbare Einwahltouren
  • Rückruffunktionalität HTconnect erlaubt uneingeschränkte
  • Automatische Aufnahme aller empfangenen Videobilder
  • Benutzer- und standortspezifische Passwortverwaltung
Sortieren
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
HT4220
CamControl PRO
Image
SKU
Description
alt
HT4220
CamControl PRO