Módulos y tarjetas de interfaz
Módulo de interfaz Ethernet
Las interfaces Ethernet están diseñadas para funcionar internamente. La longitud de línea de la interfaz RS-485 separada por potencial es de un máximo de 1200 m (472 pies). La interfaz RS-232 admite un máximo de 15 m (5,90 pies).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las interfaces Ethernet están diseñadas para funcionar internamente. La longitud de línea de la interfaz RS-485 separada por potencial es de un máximo de 1200 m (472 pies). La interfaz RS-232 admite un máximo de 15 m (5,90 pies). Cuando se acopla a través de la interfaz de bucle actual, la distancia máxima es de 2000 m (6562 pies). Para los sistemas de bus, se debe utilizar una interfaz RS-485 sin separación potencial. Para garantizar un intercambio de datos seguro, se recomiendan interfaces con separación potencial para las unidades restantes.
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security