/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Controlador de puerta Honeywell

    Es un módulo de controlador de puertas utilizado por motivos de seguridad.

    Overview

    Es un módulo de controlador de puertas utilizado por motivos de seguridad. Controlador de puerta (DCM) con PSU para Galaxy Dimension. Módulos DCM combinados con una fuente de alimentación y un módulo de ampliación RIO en una caja de metal para facilitar la instalación.

    Características y Beneficios:
    • Hasta 2 puertas controladas por cada DCM
    • Control de intrusión y acceso integrado basado en áreas. No se permite el acceso si el área está armada. Evita falsas alarmas.
    • Hasta 1000 usuarios
    • Registro de eventos de acceso con 1000 eventos grabados en el panel (registro de intrusión aparte).
    • Horarios semanales totalmente personalizables para controlar las funciones de acceso, autoarmado y salida